Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 160 mm D - Diámetro exterior 200 mm T - Altura de tope 31 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Peso 2,1 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 112 kN C0a - Capacidad carga axial estático 425 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 14,4 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1700 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS Da max - Diámetro max apoyo AE 176 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 184 mm