Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 190 mm D - Diámetro exterior 240 mm T - Altura de tope 37 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Peso 3,75 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 170 kN C0a - Capacidad carga axial estático 655 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 20,2 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1400 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 980 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS Da max - Diámetro max apoyo AE 210 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 220 mm