Rodamientos axiales de bolas de simple efecto

51160 - NTN

51160

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior300 mm
D - Diámetro exterior380 mm
T - Altura de tope62 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Peso17,2 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica355 kN
C0a - Capacidad carga axial estático1560 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga38 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite820 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa580 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE332 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI348 mm
undefined