Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos axiales de bolas de simple efecto

51311 - NTN

51311

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior105 mm
T - Altura de tope35 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Peso1,29 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica119 kN
C0a - Capacidad carga axial estático246 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga11,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE75 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI85 mm
undefined