Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 100 mm D - Diámetro exterior 170 mm T - Altura de tope 55 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 4,88 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 237 kN C0a - Capacidad carga axial estático 595 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 23,1 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1400 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 990 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS Da max - Diámetro max apoyo AE 128 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 142 mm