Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 170 mm |
| D - Diámetro exterior | 280 mm |
| T - Altura de tope | 87 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 3 mm |
| Peso | 21,6 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 465 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 1570 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 47,5 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 840 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 590 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | Da max - Diámetro max apoyo AE | 215 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 235 mm |