Rodamientos axiales de bolas de simple efecto

51338 - NTN

51338

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior190 mm
D - Diámetro exterior320 mm
T - Altura de tope105 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Peso35 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica545 kN
C0a - Capacidad carga axial estático1950 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga55 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite710 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE244 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI266 mm
undefined