Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 60 mm T - Altura de tope 24 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Peso 0,33 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 55,5 kN C0a - Capacidad carga axial estático 89,5 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 4,05 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3700 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS Da max - Diámetro max apoyo AE 39 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 46 mm