• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5200S - NTN

5200S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior30 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14,3 mm
a - Punto de aplicación de la carga14,5 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,051 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,15 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,23 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite22000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa17000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI15 mm
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE25 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm