Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 20 mm |
| D - Diámetro exterior | 47 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 20,6 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 28,8 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 41,9 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 24,2 mm |
| α - Ángulo de contacto | 25 ° |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,14 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 19,1 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 12,5 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,81 kN |
| f0 - Coeficiente | 13.7 |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,154 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,846 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,091 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,046 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,394 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 25 mm |
| da max - Diámetro max apoyo AI | 28,8 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 42 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |