Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5205EEG15C3 - SNR

5205EEG15C3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20,6 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior33,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior46,2 mm
a - Punto de aplicación de la carga26,5 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,16 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica20,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática14,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,91 kN
f0 - Coeficiente14.3
N lim - Velocidad límite mecánica8600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,67 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,33 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,746 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,408 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI30 mm
da max - Diámetro max apoyo AI33,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE47 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined