• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5205S - NTN

5205S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga26,8 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,178 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica21,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática14,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,88 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8500 tr/min
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI31 mm
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE46 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm