Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5206CLLU/2AS - NTN

5206CLLU/2AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23,8 mm
a - Punto de aplicación de la carga36,5 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,301 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica26,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI36 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE56 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm