Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, ranura y segmento de retención en diámetro exterior, deflector en los dos lados
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 62 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23,8 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 40 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 55,7 mm a - Punto de aplicación de la carga 31,4 mm α - Ángulo de contacto 25 ° a min - Posición mini ranura 3,07 mm a max - Posición max ranura 3,28 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 59,61 mm b min - Ancho mini ranura 1,9 mm b max - Ancho max ranura 2,2 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 67,7 mm f - Grosor anillo de retención 1,65 mm Referencia del segmento de retención R 62 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,265 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 28,1 kN C0 - Capacidad de carga estática 21,1 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,32 kN f0 - Coeficiente 14.3 N ref - Velocidad térmica de referencia 8500 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 8500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,656 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,344 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,659 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,33 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,406 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 35 mm da max - Diámetro max apoyo AI 40 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 57 mm Ca min - Posición mini segmento 4,67 mm Ca max - Posición max segmento 4,98 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,6 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 68,4 mm