Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5207S - NTN

5207S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior27 mm
a - Punto de aplicación de la carga36,6 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,46 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica39 kN
C0 - Capacidad de carga estática28,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI42 mm
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm