• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5207SNR - NTN

5207SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior27 mm
a - Punto de aplicación de la carga36,6 mm
α - Ángulo de contacto25 °
a min - Posición mini ranura3,07 mm
a max - Posición max ranura3,28 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura68,81 mm
b min - Ancho mini ranura1,9 mm
b max - Ancho max ranura2,2 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado78,6 mm
f - Grosor anillo de retención1,65 mm
Referencia del segmento de retenciónR72
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,459 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica39 kN
C0 - Capacidad de carga estática28,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI42 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65 mm
Ca min - Posición mini segmento4,67 mm
Ca max - Posición max segmento4,98 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,6 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención80 mm