Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 30,2 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 48 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 71 mm a - Punto de aplicación de la carga 40,6 mm α - Ángulo de contacto 25 ° rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,564 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 46,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 37,1 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,29 kN f0 - Coeficiente 14.4 N lim - Velocidad límite mecánica 5800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,101 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,899 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,876 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,438 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,41 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 46,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 48 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 73,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm