Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5208SCLLD/2AS - NTN

5208SCLLD/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, junta con contacto en ambos lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior30,2 mm
a - Punto de aplicación de la carga39,4 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,63 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica36,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática29 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI47 mm
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined