Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5210ZZG15 - SNR

5210ZZG15

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior30,2 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior62 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior80,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga45,5 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,76 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica48,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática42,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,55 kN
f0 - Coeficiente14.9
N ref - Velocidad térmica de referencia5900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,191 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,809 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,453 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,727 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,419 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI56,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI62 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined