• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5211SC3 - NTN

5211SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33,3 mm
a - Punto de aplicación de la carga50,1 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,936 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica56 kN
C0 - Capacidad de carga estática49 kN
Cu - Carga límite de fatiga3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI64 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE91 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm