Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5212EEG15 - SNR

5212EEG15

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36,5 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior70 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior97,9 mm
a - Punto de aplicación de la carga55,2 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,25 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica67,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática61,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,65 kN
f0 - Coeficiente15.1
N lim - Velocidad límite mecánica4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,662 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,388 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,811 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,906 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,424 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI68 mm
da max - Diámetro max apoyo AI70 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE102 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined