Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5305EEG15 - SNR

5305EEG15

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25,4 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior36,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior53,1 mm
a - Punto de aplicación de la carga30,7 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,32 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica28,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,21 kN
f0 - Coeficiente13.4
N lim - Velocidad límite mecánica7900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,167 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,833 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,161 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,081 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,396 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI31,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI36,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE55,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined