Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 25 mm |
D - Diámetro exterior | 62 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 25,4 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 36,4 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 53,1 mm |
a - Punto de aplicación de la carga | 30,7 mm |
α - Ángulo de contacto | 25 ° |
rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
Clase de Juego Radial | CN |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 0,32 kg |
PRESTACIONES | C - Capacidad de carga dinámica | 28,3 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 19,4 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 1,21 kN |
f0 - Coeficiente | 13.4 |
Nlim - Velocidad límite mecánica | 7900 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 3,167 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 4,833 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,396 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 4,161 Hz |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | da min - Diámetro mini apoyo AI | 31,5 mm |
da max - Diámetro max apoyo AI | 36,4 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 55,5 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |