Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 25 mm |
| D - Diámetro exterior | 62 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 25,4 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 31,8 mm |
| α - Ángulo de contacto | 25 ° |
| a min - Posición mini ranura | 3,07 mm |
| a max - Posición max ranura | 3,28 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| rNs - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura | 59,61 mm |
| b min - Ancho mini ranura | 1,9 mm |
| b max - Ancho max ranura | 2,2 mm |
| r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura | 0,6 mm |
| D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado | 67,7 mm |
| f - Grosor anillo de retención | 1,65 mm |
| Referencia del segmento de retención | R62 |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,36 kg |
| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 32,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 20,7 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 1,3 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 10000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 7500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 32 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 55 mm |
| Ca min - Posición mini segmento | 4,67 mm |
| Ca max - Posición max segmento | 4,98 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |
| rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento | 0,6 mm |
| Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención | 68,4 mm |