Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5307ZZG15 - SNR

5307ZZG15

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior34,9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior49,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior68,4 mm
a - Punto de aplicación de la carga41,5 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,79 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica50,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática34,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,21 kN
f0 - Coeficiente13.4
N ref - Velocidad térmica de referencia6800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,712 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,288 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,82 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,91 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,387 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI43 mm
da max - Diámetro max apoyo AI49,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE72 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined