Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5308NRZZG15 - SNR

5308NRZZG15

Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, ranura y segmento de retención en diámetro exterior, deflector en los dos lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36,5 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior55,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior77,4 mm
a - Punto de aplicación de la carga45,8 mm
α - Ángulo de contacto25 °
a min - Posición mini ranura3,07 mm
a max - Posición max ranura3,28 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura86,79 mm
b min - Ancho mini ranura2,7 mm
b max - Ancho max ranura3 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado96,5 mm
f - Grosor anillo de retención2,41 mm
Referencia del segmento de retenciónR 90
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,97 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica59,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática43,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,75 kN
f0 - Coeficiente13.3
N ref - Velocidad térmica de referencia6000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,159 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,841 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,119 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,06 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,395 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48 mm
da max - Diámetro max apoyo AI55,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE82 mm
Ca min - Posición mini segmento5,43 mm
Ca max - Posición max segmento5,74 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,6 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención97,9 mm
undefined