Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5309ZZG15 - SNR

5309ZZG15

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior39,7 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior62 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior86,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga50,1 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,42 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica65,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática51 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,15 kN
f0 - Coeficiente13.9
N ref - Velocidad térmica de referencia5500 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,197 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,803 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,335 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,168 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,4 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI53 mm
da max - Diámetro max apoyo AI62 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined