Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 110 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 44,4 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 68 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 96,1 mm a - Punto de aplicación de la carga 55 mm α - Ángulo de contacto 25 ° rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 1,93 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 78,4 kN C0 - Capacidad de carga estática 61,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 3,8 kN f0 - Coeficiente 13.9 N lim - Velocidad límite mecánica 4200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,196 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,804 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,324 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,162 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,399 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 59 mm da max - Diámetro max apoyo AI 68 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 101 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm