• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5310SC3 - NTN

5310SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior44,4 mm
a - Punto de aplicación de la carga55,6 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso1,782 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica81,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática61,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI60 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE100 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm