Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, ranura y segmento de retención en diámetro exterior, deflector en los dos lados
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 55 mm |
| D - Diámetro exterior | 120 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 49,2 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 75,2 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 105 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 61,2 mm |
| α - Ángulo de contacto | 25 ° |
| a min - Posición mini ranura | 3,86 mm |
| a max - Posición max ranura | 4,06 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| rNs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura | 115,21 mm |
| b min - Ancho mini ranura | 3,1 mm |
| b max - Ancho max ranura | 3,4 mm |
| r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura | 0,6 mm |
| D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado | 129,7 mm |
| f - Grosor anillo de retención | 2,77 mm |
| Referencia del segmento de retención | R 120 |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 2,11 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 98,6 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 78,8 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 4,9 kN |
| f0 - Coeficiente | 13.8 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 5000 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 4400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,173 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,827 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,197 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,099 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,397 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 64 mm |
| da max - Diámetro max apoyo AI | 75,2 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 111 mm |
| Ca min - Posición mini segmento | 6,58 mm |
| Ca max - Posición max segmento | 6,88 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |
| rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento | 1 mm |
| Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención | 131,5 mm |