• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5311SC3 - NTN

5311SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior49,2 mm
a - Punto de aplicación de la carga60,6 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso2,287 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica95 kN
C0 - Capacidad de carga estática73 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI65 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE110 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm