• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5315SC3 - NTN

5315SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior68,3 mm
a - Punto de aplicación de la carga84,5 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso5,561 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica173 kN
C0 - Capacidad de carga estática145 kN
Cu - Carga límite de fatiga9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI87 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE148 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm