Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 12 mm D - Diámetro exterior 28 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 8 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 16,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 24,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,021 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 5,4 kN C0 - Capacidad de carga estática 2,39 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,11 kN f0 - Coeficiente 13.2 N lim - Velocidad límite mecánica 18000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,071 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,929 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,072 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,036 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,384 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 14 mm da max - Diámetro max apoyo AI 16,3 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 26 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm
Industry Calcul Factors