• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6001ZZ - SNR

6001ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior28 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior8 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior16,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior24,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,021 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,39 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,11 kN
f0 - Coeficiente13.2
N ref - Velocidad térmica de referencia24000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica36000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,071 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,929 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,072 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,384 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14 mm
da max - Diámetro max apoyo AI16,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE26 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image