Rodamientos de bolas de 1 hilera

6002LLUCM/5K - NTN

6002LLUCM/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso0,03 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica6,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,84 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,199 kN
f0 - Coeficiente13.9
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI17 mm
da max - Diámetro max apoyo AI19 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE30 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image