Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 15 mm D - Diámetro exterior 32 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 9 mm a min - Posición mini ranura 1,9 mm a max - Posición max ranura 2,06 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 30,15 mm b min - Ancho mini ranura 1,35 mm b max - Ancho max ranura 1,65 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,4 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 36,7 mm f - Grosor anillo de retención 1,12 mm Referencia del segmento de retención R32 Clase de Juego Radial CN Peso 0,03 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 6,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 2,84 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,199 kN f0 - Coeficiente 13.9 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 26000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 22000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 17 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 30 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,3 mm Ca min - Posición mini segmento 3,02 mm Ca max - Posición max segmento 3,18 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 37,5 mm
Industry Calcul Factors