Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura para segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 15 mm D - Diámetro exterior 32 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 9 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 20,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 28,8 mm a min - Posición mini ranura 2,06 mm a max - Posición max ranura 1,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 30,15 mm b min - Ancho mini ranura 1,35 mm b max - Ancho max ranura 1,65 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,4 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,03 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 5,9 kN C0 - Capacidad de carga estática 2,85 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,13 kN f0 - Coeficiente 13.9 N ref - Velocidad térmica de referencia 22000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 31000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,588 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,412 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,731 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,366 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,399 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 17 mm da max - Diámetro max apoyo AI 20,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 30 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,3 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 0 mm
Industry Calcul Factors