• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6003E - SNR

6003E

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior22,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior31,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,04 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica6,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,25 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,15 kN
f0 - Coeficiente14.4
N lim - Velocidad límite mecánica13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,084 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,916 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,276 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,638 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,408 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19 mm
da max - Diámetro max apoyo AI44 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE33 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image