• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6005CM - NTN

6005CM

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso0,08 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,85 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,38 kN
f0 - Coeficiente14.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite18000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI29 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE43 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image