• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6008EEC4 - SNR

6008EEC4

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior48,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior62,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,192 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica17,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,52 kN
f0 - Coeficiente15.3
N lim - Velocidad límite mecánica5900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,121 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,879 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,681 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,341 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,427 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI45 mm
da max - Diámetro max apoyo AI54,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE63 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image