Rodamientos de bolas de 1 hilera

6008F600 - SNR

6008F600

Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, abierto, para aplicación 350°C

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior48,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior62,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego Radial> C5
Peso0,185 kg
undefined
PRESTACIONES
C0 - Capacidad de carga estática11,5 kN
f0 - Coeficiente15.3
N lim - Velocidad límite mecánica80 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima350 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,121 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,879 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,681 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,341 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,427 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI45 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE63 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image