Rodamientos de bolas de 1 hilera

6008LLUC3/5K - NTN

6008LLUC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,19 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica18,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,89 kN
f0 - Coeficiente15.2
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI45 mm
da max - Diámetro max apoyo AI47 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE63 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image