Rodamientos de bolas de 1 hilera

6009FT150 - SNR

6009FT150

Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados, para aplicación 150°C

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior75 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior54,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior68,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,243 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,69 kN
f0 - Coeficiente15.3
N lim - Velocidad límite mecánica5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,554 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,446 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,727 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,364 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,427 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI50 mm
da max - Diámetro max apoyo AI54,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE70 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image