Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 75 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,237 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 23,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 15,1 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,16 kN f0 - Coeficiente 15.3 N lim - Velocidad limite lubricación grasa 9200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 60 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 50 mm da max - Diámetro max apoyo AI 52,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 70 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm
Industry Calcul Factors