• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6009ZZ - SNR

6009ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior75 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior53,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior69,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,231 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,69 kN
f0 - Coeficiente15.3
N ref - Velocidad térmica de referencia9700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,57 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,43 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,843 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,422 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,428 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI50 mm
da max - Diámetro max apoyo AI53,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE70 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image