Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 75 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 53,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 69,3 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,231 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 22,1 kN C0 - Capacidad de carga estática 15,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,69 kN f0 - Coeficiente 15.3 N ref - Velocidad térmica de referencia 9700 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 12000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,57 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,43 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,843 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,422 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,428 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 50 mm da max - Diámetro max apoyo AI 53,3 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 70 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors