Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 75 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm a min - Posición mini ranura 2,29 mm a max - Posición max ranura 2,49 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 71,83 mm b min - Ancho mini ranura 1,9 mm b max - Ancho max ranura 2,2 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 81,6 mm f - Grosor anillo de retención 1,7 mm Referencia del segmento de retención R75 Clase de Juego Radial CN Peso 0,237 kg Material de los anillos Acier 100Cr6
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 23,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 15,1 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,16 kN f0 - Coeficiente 15.3 N lim - Velocidad limite lubricación grasa 9200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -25 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 50 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 70 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Ca min - Posición mini segmento 3,89 mm Ca max - Posición max segmento 4,19 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 83 mm
Industry Calcul Factors