Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de poliamida, deflectores en ambos lados, para aplicación alta velocidad
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 59,7 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 74,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,267 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 23 kN C0 - Capacidad de carga estática 16,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,75 kN f0 - Coeficiente 15.6 N lim - Velocidad límite mecánica 14000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -50 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,067 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,933 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,369 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,685 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,433 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 55 mm da max - Diámetro max apoyo AI 59,7 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 75 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors