Rodamientos de bolas de 1 hilera

6010ZZ - SNR

6010ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior58,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior74,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,249 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica23 kN
C0 - Capacidad de carga estática16,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,76 kN
f0 - Coeficiente15.6
N ref - Velocidad térmica de referencia8800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,074 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,926 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,427 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,714 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,434 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI55 mm
da max - Diámetro max apoyo AI58,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE75 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image