• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6011ZZCM/5K - NTN

6011ZZCM/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso0,388 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática21,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,62 kN
f0 - Coeficiente15.3
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI61,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image